{"product":{"productId":"agid.35940","price":8.89,"name":"Leva girevole in plastica, foro di montaggio rotondo, interasse fori di montaggio 95 mm, con copertura"},"currency":"EUR"}
Materiale
Leva girevole in plastica.
Mostra di più
Mostra di meno
Leva girevole in plastica, foro di montaggio rotondo, interasse fori di montaggio 95 mm, con copertura, forma A
da
8,89 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Leva girevole in plastica, foro di montaggio rotondo, interasse fori di montaggio 95 mm, con copertura, forma B
da
8,89 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Leva girevole in plastica.
Nota
La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre funzionalità e durata nel tempo.
I fori di montaggio hanno la dimensione standard di mercato di 95 mm.
La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica).
Il mezzo cilindro profilato per leva girevole (05601) deve essere ordinato separatamente.
*La misura A dipende dalla combinazione tra leva girevole e linguetta ed è riportata in corrispondenza delle linguette compatibili.
I fori di montaggio hanno la dimensione standard di mercato di 95 mm.
La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica).
Il mezzo cilindro profilato per leva girevole (05601) deve essere ordinato separatamente.
*La misura A dipende dalla combinazione tra leva girevole e linguetta ed è riportata in corrispondenza delle linguette compatibili.
Nota disegno
1) Fori di montaggio
2) Spessore lamiera max. 2,5 mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta 05569
6) Leva girevole
7) Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per barre 05601-05
2) Spessore lamiera max. 2,5 mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta 05569
6) Leva girevole
7) Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per barre 05601-05
Accessory
05601 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
05601-11 Boccola per linguetta, zinco.
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
05601-13 Guide in plastica per aste tonde.
05601-20 Inserto in zinco per aste tonde.
05601-14 Battute in plastica per aste tonde.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
05601-11 Boccola per linguetta, zinco.
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
05601-13 Guide in plastica per aste tonde.
05601-20 Inserto in zinco per aste tonde.
05601-14 Battute in plastica per aste tonde.