{"product":{"productId":"agid.35935","price":26.66,"name":"Leva girevole in plastica, foro di montaggio quadrato, interasse fori di montaggio 50x55x50 mm, con copertura"},"currency":"EUR"}
Materiale
Leva girevole in plastica.
Mostra di più
Mostra di meno
-
da
26,66 €
+ IVA
più le spese di spedizione
-
da
26,66 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Leva girevole in plastica.
Nota
La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.
I fori di montaggio rispettano gli interassi standard di mercato 50x55x50.
La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica). Per collegare la leva girevole all'accessorio compatibile (adattatore 05601-10 o serratura a barra 05601-22) è necessaria la boccola 05601-11.
Per la forma A è sempre richiesto un adattatore 05601-10.
Per la forma B è sempre richiesta una serratura a barra 05601-22.
Le viti di fissaggio per il montaggio delle leve girevoli e degli accessori sono incluse nella fornitura.
I mezzi cilindri profilati per leva girevole (05601) devono essere ordinati separatamente.
*La quota A risulta dalla combinazione di leva girevole e linguetta ed è specificata nelle linguette abbinate.
I fori di montaggio rispettano gli interassi standard di mercato 50x55x50.
La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica). Per collegare la leva girevole all'accessorio compatibile (adattatore 05601-10 o serratura a barra 05601-22) è necessaria la boccola 05601-11.
Per la forma A è sempre richiesto un adattatore 05601-10.
Per la forma B è sempre richiesta una serratura a barra 05601-22.
Le viti di fissaggio per il montaggio delle leve girevoli e degli accessori sono incluse nella fornitura.
I mezzi cilindri profilati per leva girevole (05601) devono essere ordinati separatamente.
*La quota A risulta dalla combinazione di leva girevole e linguetta ed è specificata nelle linguette abbinate.
Nota disegno
1) Fori di montaggio
2) Spessore lamiera max. 2,5mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta 05569
6) Leva girevole
7) Adattatore per linguette in plastica o zinco 05601-10
8) Serrature a barra in zinco o plastica per aste piatte 05601-22
2) Spessore lamiera max. 2,5mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta 05569
6) Leva girevole
7) Adattatore per linguette in plastica o zinco 05601-10
8) Serrature a barra in zinco o plastica per aste piatte 05601-22
Accessory
05601 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
05601-11 Boccola per linguetta, zinco.
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
05601-13 Guide in plastica per aste tonde.
05601-20 Inserto in zinco per aste tonde.
05601-14 Battute in plastica per aste tonde.
05601-22 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
05601-21 Aste piatte in acciaio per leve girevoli.
05601-10 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
05601-11 Boccola per linguetta, zinco.
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
05601-13 Guide in plastica per aste tonde.
05601-20 Inserto in zinco per aste tonde.
05601-14 Battute in plastica per aste tonde.
05601-22 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
05601-21 Aste piatte in acciaio per leve girevoli.
05601-10 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.