{"product":{"productId":"agid.35936","price":19.9,"name":"Leva girevole in plastica, foro di montaggio quadrato, interasse fori di montaggio 50x50x50 mm, con mezzo cilindro profilato"},"currency":"EUR"}
Materiale
Leva girevole in plastica.
Mostra di più
Mostra di meno
Leva girevole in plastica, foro di montaggio quadrato, interasse fori di montaggio 50x50x50 mm, con mezzo cilindro profilato, forma A, per adattatore
da
19,90 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Leva girevole in plastica, foro di montaggio quadrato, interasse fori di montaggio 50x50x50 mm, con mezzo cilindro profilato, forma B, per aste piatte
da
19,90 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Leva girevole in plastica.
Nota
La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.
I fori di fissaggio hanno una dimensione standard di mercato di 95 mm.
La leva girevole può essere combinata con altri componenti per la costruzione di quadri elettrici per creare un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere nota tecnica).
Il semicilindro profilato per leva girevole (05601) deve essere ordinato separatamente.
I fori di fissaggio hanno una dimensione standard di mercato di 95 mm.
La leva girevole può essere combinata con altri componenti per la costruzione di quadri elettrici per creare un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere nota tecnica).
Il semicilindro profilato per leva girevole (05601) deve essere ordinato separatamente.
Nota disegno
1) Fori di montaggio
2) Spessore lamiera max. 2,5mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta 05569
6) Leva girevole
7) Adattatore per linguette in plastica o zinco 05601-10
8) Serrature a barra in zinco o plastica per aste piatte 05601-22
2) Spessore lamiera max. 2,5mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta 05569
6) Leva girevole
7) Adattatore per linguette in plastica o zinco 05601-10
8) Serrature a barra in zinco o plastica per aste piatte 05601-22
Accessory
05601 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
05601-11 Boccola per linguetta, zinco.
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
05601-13 Guide in plastica per aste tonde.
05601-20 Inserto in zinco per aste tonde.
05601-14 Battute in plastica per aste tonde.
05601-22 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
05601-21 Aste piatte in acciaio per leve girevoli.
05601-10 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.
05569 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
05601-05 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
05601-11 Boccola per linguetta, zinco.
05601-12 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
05601-13 Guide in plastica per aste tonde.
05601-20 Inserto in zinco per aste tonde.
05601-14 Battute in plastica per aste tonde.
05601-22 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
05601-21 Aste piatte in acciaio per leve girevoli.
05601-10 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.