IT
Choose your Language
Denominazione
Morsa girevole
Versione 1
pneumatico
Versione 2
avvitabile
Tipo di forma
con rotazione sinistrorsa
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
cromatura dura
D1=Filettatura
M55X1,5
D3=Filettatura
G1/8
D4=Filettatura
M8
D=Diametro
53
H=Altezza
87
A
70
A1
42,5
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
30
D2
16
Dimensioni
40
F1 N
650
H1
136
H2
83
H3
45
H4
15
H5
19
S1
14
S2
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Pistone con cromatura dura.
Nota
Le staffe girevoli pneumatiche avvitabili sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione del pezzo.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo.

Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.

La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.

La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.

La staffa girevole avvitabile può essere fissata con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 (07590-05) o di una flangia filettata (05610-20).

La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.

Inclusa vite e rondella elastica per il fissaggio dei bracci tenditori disponibili come accessorio.

Braccio tenditore, ghiera a intagli e flangia filettata non inclusi nella fornitura.
Nota disegno
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
Accessory
05620 Braccio tenditore per staffa girevole.
07590-05 Ghiera a intagli DIN 70852.
05610-20 Flangia filettata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought