EN
Choose your language
Designation
Swing clamp
Version 1
pneumatic
Version 2
screw-on
Form definition
swivel to the right
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
black
Component material
steel
Surface finish component
hard chromed
D1=Thread
M80X1,5
D3=Thread
G1/8
D4=Thread
M10
D=diameter
77
H=Height
98
A
90
A1
50
D2
20
F1 N
1720
H1
153
H2
92
H3
56
H4
15
H5
25,4
S1
16
S2
14
Size
63
Travel S
30
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Pistone con cromatura dura.
Nota
Le staffe girevoli pneumatiche avvitabili sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione del pezzo.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo.

Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.

La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.

La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.

La staffa girevole avvitabile può essere fissata con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 (07590-05) o di una flangia filettata (05610-20).

La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.

Inclusa vite e rondella elastica per il fissaggio dei bracci tenditori disponibili come accessorio.

Braccio tenditore, ghiera a intagli e flangia filettata non inclusi nella fornitura.
Nota disegno
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
Accessory
05620 Braccio tenditore per staffa girevole.
07590-05 Ghiera a intagli DIN 70852.
05610-20 Flangia filettata.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche