Morsa girevole pneumatico alluminio nero anodizzato 05610-10-116
- Possibilità di automazione
- Possibilità di fissaggio universali
- Orientabile a destra e a sinistra
- A doppio effetto
Unità di vendita
312,02 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsa girevole
Versione 1
pneumatico
Versione 2
avvitabile con flangia
Tipo di forma
con rotazione destrorsa
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
cromatura dura
B=Larghezza
36
D=Filettatura
M30x1,5
H=Altezza
75
A
41
A1
45
A2
23
A3
12
B1
26,5
B2
47
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
17,5
D1
M5
D2
8
D3
4,5
D4
M5
Dimensioni
16
F1
N
90
H1
104,5
H2
52
H3
25
H4
18
H5
11
H6
7
H7
12
S1
9
S2
8,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Pistone acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato argento.
Pistone con cromatura dura.
Pistone con cromatura dura.
Nota
Le staffe girevoli pneumatiche avvitabili con flangia sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione del pezzo.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo. Gli attacchi dell'aria compressa della staffa girevole sono nella flangia.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.
La staffa girevole avvitabile con flangia può essere fissata dall'alto o dal basso con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 (07590-05). È anche possibile fissare la staffa girevole sul dispositivo dall'alto mediante quattro viti a testa cilindrica.
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
I fori di fissaggio nella flangia hanno le stesse dimensioni di quelli della flangia filettata 05610-20.
La fornitura include la vite e la rondella elastica per il fissaggio dei bracci tenditori disponibili come accessorio.
Braccio tenditore e ghiera a intagli non inclusi nella fornitura.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo. Gli attacchi dell'aria compressa della staffa girevole sono nella flangia.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
La corsa totale della staffa girevole è composta da una corsa di rotazione e una corsa di serraggio. All'inizio del processo di serraggio il braccio tenditore esegue una corsa di rotazione di 90° verso il basso. Dopo tale movimento segue la corsa di serraggio lineare verso il basso. Il serraggio del pezzo può avvenire esclusivamente tramite la corsa di serraggio.
La staffa girevole non deve essere ostacolata nel suo movimento di rotazione. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 6 bar.
La staffa girevole avvitabile con flangia può essere fissata dall'alto o dal basso con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 (07590-05). È anche possibile fissare la staffa girevole sul dispositivo dall'alto mediante quattro viti a testa cilindrica.
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
I fori di fissaggio nella flangia hanno le stesse dimensioni di quelli della flangia filettata 05610-20.
La fornitura include la vite e la rondella elastica per il fissaggio dei bracci tenditori disponibili come accessorio.
Braccio tenditore e ghiera a intagli non inclusi nella fornitura.
Nota disegno
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
2) Rilascio
3) Corsa di rotazione
4) Corsa di serraggio
5) Rilasciato
6) Serrato
7) Rotazione sinistrorsa
8) Rotazione destrorsa
Accessory
05620 Braccio tenditore per staffa girevole.
07590-05 Ghiera a intagli DIN 70852.
07590-05 Ghiera a intagli DIN 70852.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.