Staffa a leva pneumatico alluminio nero anodizzato 05609-50
- Possibilità di automazione
- Possibilità di fissaggio universali
- A doppio effetto
Unità di vendita
573,85 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa a leva
Versione 1
pneumatico
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
cromatura dura
B=Larghezza
75
D=Thread
M65X1,5
H=Height
200
A
63,5
A1
77,5
A2
26
B1
58
B2
32
B3
100
B4
22
D1
8,5
D2
G1/8
Dimensioni
50
F1
N
760
H1
79
H2
65
H3
25
H4
11
H5
10,5
H6
47-57
H7
30
Sistema di fissaggio
avvitabile con flangia
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Pistone acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Pistone con cromatura dura.
Pistone con cromatura dura.
Nota
Le staffe a leva pneumatiche avvitabili con flangia sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione del pezzo.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
Le staffe a leva possono essere utilizzate per serrare pezzi con un profilo ridotto.
La staffa a leva non deve essere ostacolata nei suoi movimenti. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 7 bar.
Rispetto alle staffe girevoli, le staffe a leva di misura uguale possono creare forze di serraggio superiori grazie al meccanismo a leva.
La staffa a leva avvitabile con flangia può essere fissata dall'alto o dal basso con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 (07590-05). È anche possibile fissare la staffa a leva sul dispositivo dall'alto mediante quattro viti a testa cilindrica.
La posizione del braccio tenditore può essere adattata singolarmente.
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
I fori di fissaggio nella flangia hanno le stesse dimensioni di quelli della flangia filettata 05610-20.
Le ghiere a intagli non sono incluse nella fornitura.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo.
Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.
Le staffe a leva possono essere utilizzate per serrare pezzi con un profilo ridotto.
La staffa a leva non deve essere ostacolata nei suoi movimenti. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 7 bar.
Rispetto alle staffe girevoli, le staffe a leva di misura uguale possono creare forze di serraggio superiori grazie al meccanismo a leva.
La staffa a leva avvitabile con flangia può essere fissata dall'alto o dal basso con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 (07590-05). È anche possibile fissare la staffa a leva sul dispositivo dall'alto mediante quattro viti a testa cilindrica.
La posizione del braccio tenditore può essere adattata singolarmente.
La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.
I fori di fissaggio nella flangia hanno le stesse dimensioni di quelli della flangia filettata 05610-20.
Le ghiere a intagli non sono incluse nella fornitura.
Nota disegno
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Rilasciato
4) Serrato
2) Rilascio
3) Rilasciato
4) Serrato
Accessory
07590-05 Ghiera a intagli DIN 70852.
05610-20 Flangia filettata.
05610-20 Flangia filettata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.