{"product":{"productId":"agid.24578","price":315.69,"name":"Morsa girevole pneumatica, forma B"},"currency":"EUR"}
- Possibilità di automazione
- Possibilità di fissaggio universali
- Pistone magnetico per sensore di prossimità
- Orientabile a destra e a sinistra
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Pistone a doppio effetto in acciaio inox.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Nota
Le morse girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. La forma a blocco del corpo offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per il rilevamento elettrico di fine corsa.
Inclusi vite e rondella elastica per il fissaggio dei bracci di serraggio disponibili come accessori.
La morsa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = alla pressione massima d'esercizio consentita di 6 bar.
Inclusi vite e rondella elastica per il fissaggio dei bracci di serraggio disponibili come accessori.
La morsa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.
F1 = alla pressione massima d'esercizio consentita di 6 bar.
Su richiesta
Interruttore di prossimità.
Accessory
- Braccio di spinta 05620
- Adattatore 05625
- Adattatore 05625
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.