IT
Choose your Language
Denominazione
Ginocchiera pneumatica
Versione 1
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
L5=Lunghezza complessiva
380
A
15
Altezza complessiva
122
B
82
C
52
Codice UNSPSC
31162800
D
11
E
54
F
20
F1 kN
6
F2 kN
9
F3 kN
1,5
F4 kN
2,2
F5 kN
0,75
G
70
H
57
I
30
K
10
L
77
M
90
N
109
O
M12x1,25
P
6,2
R
G1/8
S
47
T
277
U
35,5
V
82
VL
1
W
16
X
40
Y
80
Z
27
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
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Il cilindro pneumatico a doppio effetto garantisce una vita utile di lunga durata.
Le viti di fissaggio degli assi sono assicurate con LOCTITE.
Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo di un sensore di prossimità elettrico.

VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Nota bene
Le forze F1 e F2 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F3 e F4 sono forze di serraggio.
Nota disegno
Y = corsa cilindro
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche