IT
Choose your Language
Denominazione
Flangia filettata
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
40
D=Diametro
M30x1,5
H=Altezza
8
B1
29
Codice UNSPSC
31162800
D1
8
D2
4,5
Dimensioni
16
H1
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Nota
La flangia filettata in alluminio può essere utilizzata come filetto di avvitamento per staffe girevoli.

I fori di fissaggio nella flangia filettata hanno le stesse dimensioni di quelli della staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia (05610-10) e della staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia (05609).

Utilizzabile per il bloccaggio con una ghiera a intagli sul dispositivo.
Vantaggi
Nella piastra di fissaggio del dispositivo non deve essere tagliato nessun filetto aggiuntivo.
Accessory
Staffa a leva pneumatica 05609, avvitabile con flangia
Staffa girevole pneumatica 05610-05, avvitabile
Staffa girevole pneumatica 05610-10, avvitabile con flangia
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche