{"product":{"productId":"agid.3287","price":21.21,"name":"BRACCIO TENDITORE PER STAFFA GIREVOLEDI.12 45X12X12 ALLUMINIO"},"currency":"EUR"}
Braccio tenditore
per morsa girevole
alluminio
- Compatibile con morsa girevole pneumatica 05610
- con rivestimento duro
- Superficie resistente all'usura
Unità di vendita
21,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Braccio tenditore
Versione 1
per morsa girevole
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
12
H=Altezza
12
L=Lunghezza
45
A
35
A1
4
D
8
D1
5,5
D2
9
D3
M4
Dimensioni
12
T
5
T1
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Unknown
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio altamente resistente.
Versione
Rivestimento Hart-Coat®.
Nota
Superficie resistente all'usura, particelle di saldatura assenti.
Idoneo per morse girevoli pneumatiche 05610 nella dimensione appropriata.
Idoneo per morse girevoli pneumatiche 05610 nella dimensione appropriata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.