{"product":{"productId":"agid.30610","price":19.06,"name":"Morsa rapida in acciaio nero, verticale con base orizzontale e mandrino pressore regolabile, forma A, piccola"},"currency":"EUR"}
- Superficie nera
- Impedisce riflessi
- Per misurazioni ottiche
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le ginocchiere rapide nere sono particolarmente adatte alla misurazione ottica, la superficie nera impedisce i riflessi durante la misurazione e la fotografia.
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio brunito.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.