IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Forma
B
Versione 1
per la tecnica di misurazione
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
Colore Corpo base
nero
Colore Componente
nero
Superficie corpo base
zincato
F2=Forza di tenuta N
2500
L=Lunghezza
174
M=Mandrino pressore
M6x50
A
26
A1
38
Angolo di apertura braccio di sostegno
93°
Angolo di apertura maniglia
76°
B
28
B1
40
B2
11,2
B3
6,2
B4
22
B5
2,5
C
25
C1
14
D
5,5
Forza di serraggio F3 N
400
Forza di serraggio F4 N
1000
Forza di tenuta F1 N
1200
Forza manuale FH N
150
H
52,1
L1
61
L2
37,5
Schema fori
1
Tipo di forma
medio
Tipo di impugnatura per morsa rapida
orizzontale

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le ginocchiere rapide nere sono particolarmente adatte alla misurazione ottica, la superficie nera impedisce i riflessi durante la misurazione e la fotografia.
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio brunito.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche