IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componenti
plastica
Colore componenti
rosso
Superficie corpo base
zincato
F2=Forza di tenuta N
4000
L=Lunghezza
139,5
M=Mandrino pressore
M10x85
A
31,8
A1
49,2
Angolo di apertura maniglia
61°
Angolo di apertura braccio di sostegno
112°
B
45,3
B1
64,3
B2
19
B3
11
B5
3
C
44
C1
19
D
8,7
Disposizione dei fori
1
Forza manuale FH N
250
Forza di bloccaggio F3 N
1400
Forza di bloccaggio F4 N
3000
Forza di tenuta F1 N
2000
H
206
L1
90,3
L2
63,5
RoHS
true
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nei modelli 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002400 e 05715-10-004000 viene fornito un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche