{"product":{"productId":"agid.26826","price":19.63,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO VERTICALESTANDARD, PIEDE ORIZZONTALE F2=2400,MANDRINO PRESSORE REGOLAB M08X63,ACCIAIO ZINCATO, COMP:PLASTICA ROSSO"},"currency":"EUR"}
Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
standard
acciaio
zincato
Unità di vendita
19,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
Versione 1
standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di
prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
corpo base
acciaio
Materiale
componenti
plastica
Colore
componenti
rosso
Superficie
corpo base
zincato
F2=Forza di tenuta N
2400
L=Lunghezza
117,2
M=Mandrino pressore
M8x63
A
19
A1
34,9
Angolo di
apertura
maniglia
56°
Angolo di apertura
braccio di sostegno
100°
B
31,8
B1
46
B2
14,3
B3
8,3
B5
3
C
31,8
C1
16
D
7,2
Disposizione
dei fori
1
Forza
manuale
FH N
150
Forza di
bloccaggio
F3 N
800
Forza di
bloccaggio
F4 N
1600
Forza di
tenuta
F1 N
1200
H
141
L1
73,2
L2
49,4
RoHS
true
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nei modelli 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002400 e 05715-10-004000 viene fornito un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.