Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
standard
acciaio
zincato
Unità di vendita
15,99 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo Di Bloccaggio Rapido
Versione 1
standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
plastica
Colore componenti
rosso
Superficie corpo base
zincato
F1=Forza di tenuta (N)
800
F2=Forza di tenuta N
1800
F3=Forza di serraggio (N)
600
F4=Forza di serraggio N
1200
FH=Forza manuale (N)
100
L=Lunghezza
64,7
LB=Schema di foratura
1
M=Mandrino pressore
M06X44
VG=Angolo di apertura maniglia
60°
VH=Angolo di apertura del brac
95°
A
12,7
A1
25,4
B
27
B1
39,7
B2
13
B3
7
B5
3
C
22,7
C1
9,5
D
5,2
H
104
L1
33,7
L2
19,9
Tipo di impugnatura per morsa
verticale
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nei modelli 05715-10-001000, 05715-10-101000, 05715-10-001800, 05715-10-.010001, 05715-10-001600, 05715-10-101600, 05715-10-002400 e 05715-10-004000 viene fornito un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05880-01
05899
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.