{"product":{"productId":"agid.20382","price":406.9,"name":"Morsa manuale in acciaio, verticale con schema di foratura frontale, versione pesante"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento e braccio tenditore in acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e braccio tenditore in acciaio.
Nota
Morsa manuale con meccanismo a ginocchiera integrato e bloccaggio punto morto superiore.
Il braccio tenditore è dotato di una battuta fissa per una posizione di finecorsa riproducibile.
L'alloggiamento è dotato di uno schema di foratura frontale.
Tutti gli assi della macchina sono inseriti nelle boccole.
La maniglia a leva ha un'impugnatura ergonomica.
Il braccio tenditore possiede uno schema di foratura per il posizionamento dei pressori.
1) Braccio della leva: max. R 300 mm
2) Arresto di finecorsa per angolo di apertura 45° - 65°
3) Arresto di finecorsa per angolo di apertura 90° - 120°
4) Arresto di finecorsa per angolo di apertura
5) Per valori [...] vale la tolleranza a una distanza di 80 mm dal punto di rotazione
Il braccio tenditore è dotato di una battuta fissa per una posizione di finecorsa riproducibile.
L'alloggiamento è dotato di uno schema di foratura frontale.
Tutti gli assi della macchina sono inseriti nelle boccole.
La maniglia a leva ha un'impugnatura ergonomica.
Il braccio tenditore possiede uno schema di foratura per il posizionamento dei pressori.
1) Braccio della leva: max. R 300 mm
2) Arresto di finecorsa per angolo di apertura 45° - 65°
3) Arresto di finecorsa per angolo di apertura 90° - 120°
4) Arresto di finecorsa per angolo di apertura
5) Per valori [...] vale la tolleranza a una distanza di 80 mm dal punto di rotazione
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.