{"product":{"productId":"agid.34156","price":21.33,"name":"Ginocchiera a spinta orizzontale mini in acciaio o acciaio inossidabile con staffa, forma B"},"currency":"EUR"}
- Arresto in posizione chiusa o aperta
- Impiego su pressione e su trazione
- Per spazi particolarmente ristretti
- Forma costruttiva compatta (mini)
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le morse forma A si bloccano in posizione di maniglia chiusa che in posizione di maniglia aperta.
Pertanto, possono essere utilizzate sia a pressione che a trazione.
Le morse forma B si bloccano in posizione di maniglia chiusa.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Nella versione K1545.00500 il mandrino pressore è in nylon.
Pertanto, possono essere utilizzate sia a pressione che a trazione.
Le morse forma B si bloccano in posizione di maniglia chiusa.
Pertanto, possono essere utilizzate solo quando si applica pressione.
Nella versione K1545.00500 il mandrino pressore è in nylon.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.