{"product":{"productId":"agid.36261","price":29.61,"name":"Chiusure a scatto in acciaio o acciaio inossidabile con maniglia, a cerniera, montaggio con staffa di montaggio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio nero verniciato a polvere.
Acciaio inossidabile lucidato.
Acciaio inossidabile lucidato.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a scatto in acciaio o acciaio inossidabile con maniglia, a cerniera, montaggio con staffa di montaggio, forma A
da
32,58 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a scatto in acciaio o acciaio inossidabile con maniglia, a cerniera, montaggio con staffa di montaggio, forma B
da
29,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte. La maniglia precaricata impedisce un'eccessiva rumorosità.
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio nero verniciato a polvere.
Acciaio inossidabile lucidato.
Acciaio inossidabile lucidato.
Nota
Spessore dell'anta max. 10 mm.
Forma A: con serratura.
Modulo B: senza serratura.
Chiusura a chiave unificata: ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: con serratura.
Modulo B: senza serratura.
Chiusura a chiave unificata: ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Modalità di utilizzo
Tirando la maniglia, la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire lo sportello. Lo sportello si blocca automaticamente quando viene chiuso.
Montaggio
1.·Predisporre l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Serrare il dado dalla parte posteriore, in modo da tirare la staffa di montaggio sul pannello della porta e fissare la chiusura nell'apertura di montaggio.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Serrare il dado dalla parte posteriore, in modo da tirare la staffa di montaggio sul pannello della porta e fissare la chiusura nell'apertura di montaggio.
Fornitura
I dadi e le staffe di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con due chiavi ciascuna.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con due chiavi ciascuna.
Nota disegno
1) Apertura di montaggio
2) Anta della porta
3) Telaio
2) Anta della porta
3) Telaio