{"product":{"productId":"agid.36261","price":32.58,"name":"Chiusure a scatto in acciaio o acciaio inossidabile con maniglia, a cerniera, montaggio con staffa di montaggio, forma A"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Descrizione del prodotto
Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte. La maniglia precaricata impedisce un'eccessiva rumorosità.
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio nero verniciato a polvere.
Acciaio inossidabile lucidato.
Acciaio inossidabile lucidato.
Nota
Spessore dell'anta max. 10 mm.
Forma A: con serratura.
Modulo B: senza serratura.
Chiusura a chiave unificata: ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: con serratura.
Modulo B: senza serratura.
Chiusura a chiave unificata: ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Modalità di utilizzo
Tirando la maniglia, la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire lo sportello. Lo sportello si blocca automaticamente quando viene chiuso.
Montaggio
1.·Predisporre l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Serrare il dado dalla parte posteriore, in modo da tirare la staffa di montaggio sul pannello della porta e fissare la chiusura nell'apertura di montaggio.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Serrare il dado dalla parte posteriore, in modo da tirare la staffa di montaggio sul pannello della porta e fissare la chiusura nell'apertura di montaggio.
Fornitura
I dadi e le staffe di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con due chiavi ciascuna.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con due chiavi ciascuna.
Nota disegno
1) Apertura di montaggio
2) Anta della porta
3) Telaio
2) Anta della porta
3) Telaio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.