IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di scatto
Versione 1
con serratura
Forma
B
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
verniciato a polvere
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
zinco
Superficie componente
verniciato a polvere
Colore Componente
argento
A=Distanza dei fori
99
B=Larghezza
47,9
D=Diametro del foro
3,4
H=Altezza
25,5
L=Lunghezza
110,9
B1
36
B2
30,1
B3
6
Codice UNSPSC
31161544
H1
4,4
L1
6
Montaggio
montaggio anteriore
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Maniglia e alloggiamento in zinco pressofuso.
Versione
maniglia e alloggiamento colore nero o argento verniciato a polvere
Nota
Azionando la maniglia, sportelli, coperchi, cofani o porte vengono aperti a distanza e in modo invisibile tramite un cavetto Bowden.
I dispositivi di sgancio con serratura vengono forniti ciascuno con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Il cavo Bowden e le viti di fissaggio non sono inclusi nella fornitura.
Utilizzo
L´attivazione da remoto viene utilizzata quando gli spazi stretti rendono difficile il funzionamento o dove, per motivi ergonomici o di sicurezza, viene richiesta un´apertura e/o una chiusura a distanza.
Montaggio
Forma A: Fissaggio sul retro tramite viti autofilettanti M3.
Forma B: Fissaggio sulla parte anteriore.
Vantaggi
Azionamento possibile in spazi inaccessibili per il montaggio.
Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata.
Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza.
Nota disegno
1) Collegamento cavetto Bowden
Accessory
Cavetto Bowden 05596-01
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought