IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a scatto
Versione 1
con impugnatura
Versione 2
ripiegabile
Forma
B
Tipo di forma
senza chiave
Materiale Corpo base
PC/ABS
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
PC/ABS
Colore Componente
nero
B=Larghezza
60
D=Diametro
50
F1=Forza di trazione N
50
F=Forza di tenuta (N)
270
H=Altezza
35,5
L=Lunghezza
42,9
S=spessore battente porta in mm
12-17
A
28
B1
40
B2
5,2
D1
50
D2
5,5
H1
35
H2
4
H3
22
H4
26,2
H5
23
H6
39,2
H7
3,8
Intervallo di temperatura °C
-30 a 60
L1
3,8
L2
12,7
L3
7,2
Viti
M5X16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
PC/ABS.
Versione
Alloggiamento colore nero, bianco o beige.Impugnatura nero, cromato, bianco o beige.
Nota
Le chiusure automatiche grazie all'impugnatura ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.
Disponibili in quattro diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Sicura aggiuntiva grazie alle varianti con chiave.
L'impugnatura precedentemente serrata impedisce il ribaltamento.

Infiammabilità (finitura / esecuzione in plastica): UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere le viti: 2 Nm.
Modalità di utilizzo
Tirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
Fornitura
Supporto per il montaggio e viti (M5) adatte per l'angolare di montaggio non sono comprese nella fornitura.
Viti (M5) per l'angolare di montaggio non sono comprese nella fornitura.
Nota disegno
1) Battente della porta
2) Telaio
3) Impugnatura
4) Angolare di montaggio
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
6) Sezione di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought