EN
Choose your language
Designation
Snap lock
Version 1
with handle
Version 2
fold-down
Form
B
Form definition
not lockable
Main material
PC/ABS
Main colour
beige
Component material
PC/ABS
Component colour
beige
B=Width
60
D=diameter
50
F1=Tractive force N
50
F=retaining force (N)
270
H=Height
35,5
L=Length
42,9
S = Door thickness in mm
17-22
A
28
B1
40
B2
5,2
D1
50
D2
5,5
H1
35
H2
4
H3
22
H4
26,2
H5
23
H6
39,2
H7
3,8
L1
3,8
L2
12,7
L3
7,2
Screws
M5X20
Temperature range °C
-30 to 60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
PC/ABS.
Versione
Alloggiamento colore nero, bianco o beige.Impugnatura nero, cromato, bianco o beige.
Nota
Le chiusure automatiche grazie all'impugnatura ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.
Disponibili in quattro diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Sicura aggiuntiva grazie alle varianti con chiave.
L'impugnatura precedentemente serrata impedisce il ribaltamento.

Infiammabilità (finitura / esecuzione in plastica): UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere le viti: 2 Nm.
Modalità di utilizzo
Tirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
Fornitura
Supporto per il montaggio e viti (M5) adatte per l'angolare di montaggio non sono comprese nella fornitura.
Viti (M5) per l'angolare di montaggio non sono comprese nella fornitura.
Nota disegno
1) Battente della porta
2) Telaio
3) Impugnatura
4) Angolare di montaggio
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
6) Sezione di montaggio
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought