Chiusura a scatto con impugnatura PC/ABS nero 05596-10-2117356001
- Comando semplice e veloce
- Varianti con chiave.
- Per spessore del battente della porta tra 2 - 22 mm
Unità di vendita
34,62 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a scatto
Versione 1
con impugnatura
Versione 2
ripiegabile
Forma
A
Tipo di forma
con chiave
Materiale
Corpo base
PC/ABS
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
PC/ABS
Colore
Componente
cromato
B=Larghezza
60
D=Diametro
50
F1=Forza di trazione N
50
F=Forza di tenuta (N)
270
H=Altezza
35,41
L=Lunghezza
42,9
S=spessore battente porta
in mm
17-22
A
28
B1
40
B2
5,2
D1
50
D2
5,5
H1
35
H2
4
H3
22
H4
26,1
H5
23
H6
39,2
H7
3,8
Intervallo di temperatura
°C
-30 a 60
L1
3,8
L2
12,7
L3
7,2
Viti
M5X20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
PC/ABS.
Versione
Alloggiamento colore nero, bianco o beige.Impugnatura nero, cromato, bianco o beige.
Nota
Le chiusure automatiche grazie all'impugnatura ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.
Disponibili in quattro diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Sicura aggiuntiva grazie alle varianti con chiave.
L'impugnatura precedentemente serrata impedisce il ribaltamento.
Infiammabilità (finitura / esecuzione in plastica): UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere le viti: 2 Nm.
Disponibili in quattro diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Sicura aggiuntiva grazie alle varianti con chiave.
L'impugnatura precedentemente serrata impedisce il ribaltamento.
Infiammabilità (finitura / esecuzione in plastica): UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere le viti: 2 Nm.
Modalità di utilizzo
Tirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
Fornitura
Con le chiusure automatiche con chiave vengono fornite 2 chiavi.
Non sono inclusi nella fornitura il supporto per il montaggio e le viti (M5).
Non sono inclusi nella fornitura il supporto per il montaggio e le viti (M5).
Nota disegno
1) Battente della porta
2) Telaio
3) Impugnatura
4) Angolare di montaggio
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
6) Sezione di montaggio
2) Telaio
3) Impugnatura
4) Angolare di montaggio
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
6) Sezione di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.