IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a scatto
Versione 1
con impugnatura
Versione 2
a incastro
Forma
C
Tipo di forma
grande
Materiale Corpo base
PC/ABS
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio inox
B=Larghezza
16,5
H1=campo totale di tenuta
4,5
H=Altezza
23,1
L=Lunghezza
36
S=spessore battente porta in mm
1
B1
14
Carico di esercizio max in N
130
Codice UNSPSC
31161544
H2
2,6
H3
13,6
H4
14,3
Intervallo di temperatura °C
-40 a 60
L1
30
L2
10,3
L3
22,2
L4
9,5
R
max. 0,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Chiusura PC/ABS..

Molla: acciaio inox 1.4310.
Versione
Chiusura nera.
Molla non trattata.
Nota
Le chiusure automatiche sono state progettate per il montaggio in porte, sportelli e cofani.
Disponibili in varie misure in funzione dello spessore.

Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Modalità di utilizzo
Spostando l´impugnatura è possibile aprire la porta.
La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla.
Utilizzo
- Automobile industry
- Medical technology
- Machine construction
- Equipment construction
- Industrial control cabinets
Assembly
1. Produce a burr-free mounting cutout as shown in the drawing.
2. Insert the lock into the cutout from the front and push forwards.
3. Press the lock down to clip in.
Drawing reference
1) Frame
2) Door leaf
3) Mounting cutout
4) Actuation direction
5) Lock
6) Spring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought