EN
Choose your language
Designation
Snap lock
Version 1
with handle
Version 2
snap-in
Form
A
Form definition
small
Main material
PC/ABS
Main colour
black
Component material
stainless steel
B=Width
6
H1 = Total holding area
2,2
H=Height
11,6
L=Length
15,9
S = Door thickness in mm
0,6
B1
4,4
H2
1,3
H3
6,1
H4
4,57
L1
12,75
L2
5
L3
8,33
L4
4,8
Max. operating load in N
25
R
max. 0,1
Temperature range °C
-40 to 60
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale

Chiusura PC/ABS..

Molla: acciaio inox 1.4310.
Versione
Chiusura nera.
Molla non trattata.
Nota
Le chiusure automatiche sono state progettate per il montaggio in porte, sportelli e cofani.
Disponibili in varie misure in funzione dello spessore.

Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Modalità di utilizzo
Spostando l´impugnatura è possibile aprire la porta.
La chiusura avviene premendo la porta che si blocca con l´aiuto della molla.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di apparecchi
- Armadi industriali
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio senza sbavature come dal disegno.
2. Inserire la chiusura con il lato interiore nella sezione e premere in avanti.
3. Per bloccare spingere la chiusura verso il basso.
Nota disegno
1) Telaio
2) Battente della porta
3) Sezione di montaggio
4) Direzione di azionamento
5) Chiusura
6) Molla
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought