Chiusura a scatto con impugnatura acciaio inox A4 polished 05596-05-1012356044
- Ideale per l'uso all'interno e all'esterno
- Comando semplice e veloce
- Per spessore del battente della porta tra 2 - 22 mm
- Varianti con chiave.
Sales unit
76,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Snap lock
Version 1
with handle
Version 2
fold-down
Form
B
Form definition
not lockable
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
polished
B=Width
60
D=diameter
49,5
F1=Tractive force N
100
F=retaining force (N)
850
H=Height
35,9
L=Length
41
S = Door thickness
in mm
12-22
A
19
B1
32
B2
5,4
D1
50
D2
4,5
H1
31,1
H2
4,5
H3
30,5
H4
25,5
H5
14
H6
33
H7
12,5
L1
5,6
L2
11
L3
8,6
Screws
M4x20
Steel code
1.4401
Temperature range
°C
-18 to 60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
rettificati e lucidati o sabbiati opachi.
Nota
Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte.
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Maggiore sicurezza grazie alle varianti con serratura. La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La maniglia precaricata impedisce lo sferragliamento.
Coppia max. per il serraggio delle viti: 2,4 Nm.
Forma A: con chiave
Forma B: non con chiave
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Maggiore sicurezza grazie alle varianti con serratura. La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La maniglia precaricata impedisce lo sferragliamento.
Coppia max. per il serraggio delle viti: 2,4 Nm.
Forma A: con chiave
Forma B: non con chiave
Modalità di utilizzo
Tirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Ingegneria meccanica
- Cantieristica navale
- Settore aerospaziale
- Camper e roulotte
- Ingegneria biomedica
- Ingegneria meccanica
- Cantieristica navale
- Settore aerospaziale
- Camper e roulotte
- Ingegneria biomedica
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
Fornitura
Il supporto per il montaggio, così come le viti adatte (M4) e l'angolare di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Viti (M5) per l'angolare di montaggio non comprese nella fornitura.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Viti (M5) per l'angolare di montaggio non comprese nella fornitura.
Nota disegno
1) Battente della porta
2) Telaio
3) Impugnatura
4) Angolare di montaggio
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
6) Sezione di montaggio
2) Telaio
3) Impugnatura
4) Angolare di montaggio
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
6) Sezione di montaggio
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.