IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a scatto
Versione 1
con impugnatura
Versione 2
ripiegabile
Forma
B
Tipo di forma
senza chiave
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
lucidato
B=Larghezza
60
D=Diametro
49,5
F1=Forza di trazione N
100
F=Forza di tenuta (N)
850
H=Altezza
35,9
L=Lunghezza
41
S=spessore battente porta in mm
2-12
A
19
B1
32
B2
5,4
Chiave in acciaio
1.4401
D1
50
D2
4,5
H1
31,1
H2
4,5
H3
30,5
H4
25,5
H5
14
H6
33
H7
23
Intervallo di temperatura °C
-18 to 60
L1
5,6
L2
11
L3
8,6
Viti
M4x6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
rettificati e lucidati o sabbiati opachi.
Nota
Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte.
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Maggiore sicurezza grazie alle varianti con serratura. La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La maniglia precaricata impedisce lo sferragliamento.

Coppia max. per il serraggio delle viti: 2,4 Nm.

Forma A: con chiave
Forma B: non con chiave
Modalità di utilizzo
Tirando l'impugnatura la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire la porta.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. La chiusura può essere comandata anche dal retro.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Ingegneria meccanica
- Cantieristica navale
- Settore aerospaziale
- Camper e roulotte
- Ingegneria biomedica
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio come dal disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
Fornitura
Il supporto per il montaggio, così come le viti adatte (M4) e l'angolare di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Viti (M5) per l'angolare di montaggio non comprese nella fornitura.
Nota disegno
1) Battente della porta
2) Telaio
3) Impugnatura
4) Angolare di montaggio
5) Altezza del supporto di montaggio (vedere Tabella H7)
6) Sezione di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche