IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a scatto
Versione 1
con attacco per cavo Bowden e impugnatura
Versione 2
ripiegabile
Forma
B
Tipo di forma
senza chiave
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
sabbiato opaco
B=Larghezza
60
D=Diametro
49,5
F1=Forza di trazione N
100
H=Altezza
35,9
S=spessore battente porta in mm
2-12
A
10
Chiave in acciaio
1.4401
D1
50
H1
26,6
H2
4,5
H3
30,5
H4
23
Intervallo di temperatura °C
-18 to 60
Viti
M4x6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
rettificati e lucidati o sabbiati opachi.
Nota
Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte.
Vengono utilizzate quando gli spazi angusti rendono difficile l'azionamento o quando è necessario una manovra a distanza per motivi di sicurezza o di ergonomia.
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Maggiore sicurezza grazie alle varianti con serratura. La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La maniglia precaricata impedisce lo sferragliamento.Il cavetto Bowden non è contenuto nella fornitura.

Coppia max. per il serraggio delle viti: 2,4 Nm.

Forma A: con chiave
Forma B: non con chiave
Modalità di utilizzo
Azionando la maniglia, sportelli, coperchi, cofani o porte vengono aperti a distanza e in modo invisibile tramite un cavetto Bowden.
La serratura può essere azionata anche dal retro.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Ingegneria meccanica
- Cantieristica navale
- Settore aerospaziale
- Camper e roulotte
- Ingegneria biomedica
Montaggio
1. Praticare la foratura secondo la dima indicata.
2. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
3. Collegamento del cavetto Bowden
Vantaggi
Azionamento possibile in spazi inaccessibili per il montaggio.
Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata.
Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza.
Fornitura
Il supporto per il montaggio, così come le viti adatte (M4) e l'angolare di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Nota disegno
1) Collegamento con cavetto Bowden
2) Ritaglio di montaggio
3) Battente della porta
4) Altezza del supporto di montaggio (v. tabella H4)
5) Impugnatura
6) Cavetto Bowden
Accessory
Cavetto Bowden 05596-01.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought