Chiusura a scatto con attacco per cavo Bowden e impugnatura acciaio inox A4 lucidato 05596-06-1102356044
- Azionamento a distanza
- Ideale per l'uso all'interno e all'esterno
- Comando semplice e veloce
- Per spessore del battente della porta tra 2 - 22 mm
- Varianti con chiave.
Sales unit
93,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Snap lock
Version 1
with Bowden cable connection and grip
Version 2
fold-down
Form
A
Form definition
lockable
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
polished
B=Width
60
D=diameter
49,5
F1=Tractive force N
100
H=Height
35,9
S = Door thickness
in mm
2-12
A
10
D1
50
H1
26,6
H2
4,5
H3
30,5
H4
23
Screws
M4x6
Steel code
1.4401
Temperature range
°C
-18 to 60
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
rettificati e lucidati o sabbiati opachi.
Nota
Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte.
Vengono utilizzate quando gli spazi angusti rendono difficile l'azionamento o quando è necessario una manovra a distanza per motivi di sicurezza o di ergonomia.
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Maggiore sicurezza grazie alle varianti con serratura. La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La maniglia precaricata impedisce lo sferragliamento.Il cavetto Bowden non è contenuto nella fornitura.
Coppia max. per il serraggio delle viti: 2,4 Nm.
Forma A: con chiave
Forma B: non con chiave
Vengono utilizzate quando gli spazi angusti rendono difficile l'azionamento o quando è necessario una manovra a distanza per motivi di sicurezza o di ergonomia.
Disponibili in due diverse grandezze per vari spessori del battente della porta. Maggiore sicurezza grazie alle varianti con serratura. La serratura è a chiave unica, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
La maniglia precaricata impedisce lo sferragliamento.Il cavetto Bowden non è contenuto nella fornitura.
Coppia max. per il serraggio delle viti: 2,4 Nm.
Forma A: con chiave
Forma B: non con chiave
Modalità di utilizzo
Azionando la maniglia, sportelli, coperchi, cofani o porte vengono aperti a distanza e in modo invisibile tramite un cavetto Bowden.
La serratura può essere azionata anche dal retro.
La serratura può essere azionata anche dal retro.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Ingegneria meccanica
- Cantieristica navale
- Settore aerospaziale
- Camper e roulotte
- Ingegneria biomedica
- Ingegneria meccanica
- Cantieristica navale
- Settore aerospaziale
- Camper e roulotte
- Ingegneria biomedica
Montaggio
1. Praticare la foratura secondo la dima indicata.
2. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
3. Collegamento del cavetto Bowden
2. Fissaggio dal retro mediante elementi di montaggio.
3. Collegamento del cavetto Bowden
Vantaggi
Azionamento possibile in spazi inaccessibili per il montaggio.
Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata.
Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza.
Posizione di attivazione realizzabile con ergonomia ottimizzata.
Azionamento possibile anche in caso di necessità di distanze di sicurezza.
Fornitura
Il supporto per il montaggio, così come le viti adatte (M4) e l'angolare di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Le chiusure a scatto con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Nota disegno
1) Collegamento con cavetto Bowden
2) Ritaglio di montaggio
3) Battente della porta
4) Altezza del supporto di montaggio (v. tabella H4)
5) Impugnatura
6) Cavetto Bowden
2) Ritaglio di montaggio
3) Battente della porta
4) Altezza del supporto di montaggio (v. tabella H4)
5) Impugnatura
6) Cavetto Bowden
Accessory
Cavetto Bowden 05596-01.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.