{"product":{"productId":"agid.36264","price":44.42,"name":"Chiusure a scatto in acciaio, con maniglia, a cerniera"},"currency":"EUR"}
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere nera.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a scatto in acciaio, con maniglia, a cerniera, forma A
da
44,42 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a scatto in acciaio, con maniglia, a cerniera, forma B
da
44,42 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere nera.
Nota
Protezione dall'acqua e dalla polvere grazie alla guarnizione.
Spessore dell'anta max. 6 mm.
La chiusura è a chiave comune, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: è presente un occhiello per lucchetto che consente un ulteriore fissaggio tramite lucchetto.
Spessore dell'anta max. 6 mm.
La chiusura è a chiave comune, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: è presente un occhiello per lucchetto che consente un ulteriore fissaggio tramite lucchetto.
Modalità di utilizzo
Tirando la maniglia, la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire lo sportello. Lo sportello si blocca automaticamente quando viene chiuso.
Montaggio
1.·Predisporre l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Fissare la staffa di montaggio.
3. Fissaggio della chiusura a scatto dal lato posteriore tramite dadi.
2. Fissare la staffa di montaggio.
3. Fissaggio della chiusura a scatto dal lato posteriore tramite dadi.
Fornitura
Dado, guarnizione, 2 chiavi e angolare di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le viti per l'angolare di montaggio non sono incluse nella fornitura.
Le viti per l'angolare di montaggio non sono incluse nella fornitura.
Nota disegno
1) Apertura di montaggio
2) Guarnizione
2) Guarnizione