Chiusura a scatto con impugnatura acciaio nero verniciato a polvere 05596-32-000140108
Unità di vendita
32,58 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a scatto
Versione 1
con impugnatura
Versione 2
ripiegabile
Forma
A
Tipo di forma
Montaggio dal retro
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
Colore
Corpo base
nero
B=Larghezza
108
H=Altezza
53
L=Lunghezza
140
B1
94
B2
113
B3
88,6
B4
94,5
Codice UNSPSC
31161544
D
M6
D1
6,5
H1
31,5
H2
8,5
H3
14
H4
3,5
L1
100
L2
145
L3
49
L4
36,2
L6
118,5
L7
100
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
Queste chiusure a scatto sono progettate con una maniglia incassata per il montaggio a filo su porte, sportelli e calotte. La maniglia precaricata impedisce un'eccessiva rumorosità.
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Versione
Alloggiamento verniciato a polvere nera.
Nota
Protezione dall'acqua e dalla polvere grazie alla guarnizione.
Spessore dell'anta max. 6 mm.
La chiusura è a chiave comune, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: montaggio dal retro.
Forma B: montaggio dal lato operativo.
Spessore dell'anta max. 6 mm.
La chiusura è a chiave comune, ovvero ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Forma A: montaggio dal retro.
Forma B: montaggio dal lato operativo.
Modalità di utilizzo
Tirando la maniglia, la chiusura viene portata in posizione aperta ed è possibile aprire lo sportello. Lo sportello si blocca automaticamente quando viene chiuso.
Montaggio
1.·Predisporre l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Fissare la chiusura a scatto dal lato posteriore o dal lato operativo, a seconda della versione.
2. Fissare la chiusura a scatto dal lato posteriore o dal lato operativo, a seconda della versione.
Fornitura
In dotazione vengono fornite una guarnizione e 2 chiavi.
Le viti o i dadi per il fissaggio della chiusura a scatto e l'angolare di montaggio non vengono forniti in dotazione.
Le viti o i dadi per il fissaggio della chiusura a scatto e l'angolare di montaggio non vengono forniti in dotazione.
Nota disegno
1) Apertura di montaggio
2) Guarnizione
3) Anta della porta
2) Guarnizione
3) Anta della porta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.