IT
Choose your Language
Denominazione
Cavetto Bowden
Versione 1
con manicotto di plastica
Versione 2
con raccordo filettato
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
plastica
L=Lunghezza
1000
B
7
B1
8
Codice UNSPSC
31161542
D
1,5
D1
5
D2
9
D3
5
D4
4,8
L1
964,4
L2
19,5
L3
2,5
L4
2,5
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Fune metallica in acciaio inox.
Guaina in filo d'acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno.
Manicotto POM.
Nipplo in Zamak.
Nipplo a vite in acciaio.
Versione
Tiranteria cavetto Bowden e manicotto in nero.
Nipplo a vite zincato.
Nota
I cavetti Bowden servono per la trasmissione delle forze di trazione e sono utilizzati in combinazione con il dispositivo di sgancio con azionamento a distanza.
Disponibili in varie lunghezze, i cavetti Bowden possono essere anche accorciati in fase di montaggio per essere adattati alle diverse applicazioni.

Durante il montaggio dei cavetti Bowden bisogna considerare l´angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico che possono modificare la lunghezza dell´estremità libera della fune. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell´attrito e dell´usura, per questo motivo bisogna assicurarsi che il raggio di curvatura minimo non venga superato per difetto (R= 65 mm).
Si raccomanda di evitare anche il raggiungimento per difetto di breve durata del raggio di curvatura minimo durante il montaggio, poiché ciò potrebbe causare il danneggiamento della guaina. La guaina è inoltre preposta esclusivamente all'assorbimento delle forze di compressione. Se si esercita una trazione eccessiva sulla guaina, la spirale a filo interno si stira danneggiandola permanentemente.

Resistenza alla trazione max. 1000 N.
Fornitura
Fune metallica con nipplo, guaina, manicotto e nipplo a vite.
Nota disegno
1) Manicotto
2) Nipplo a vite
3) Struttura 1x19
4) Nipplo
5) Guaina
6) Fune metallica
Accessory
Tasto di sgancio 05596 o serratura a scatto 05596-06.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche