- Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi
- Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili
- Possono essere fissati o sigillati per prevenire l'allentamento accidentale
- Ganci di serraggio regolabili
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Nota
Le chiusure a leva regolabili rappresentano un sistema di chiusura sicuro per applicazioni industriali. Il superamento del punto morto garantisce un bloccaggio resistente alle vibrazioni.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, le parti da collegare possono essere serrate stringendo la parte a leva. Per compensare le tolleranze o per creare una tensione sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato mediante una vite.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
Dopo che il gancio di serraggio è stato inserito nel riscontro, le parti da collegare possono essere serrate stringendo la parte a leva. Per compensare le tolleranze o per creare una tensione sufficiente, il gancio di serraggio può essere regolato mediante una vite.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
Accessory
Gancio di riscontro 05551.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.