IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a leva
Versione 1
con staffa di fissaggio
Versione 2
Foro di avvitamento visibile
Forma
A
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidatura elettrolitica
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31162800
D2
2,5
Forza di tenuta F1 N
300
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
Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Nota
Chiusure a leva con staffa di serraggio per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Il superamento del punto morto garantisce un bloccaggio resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata tramite il serraggio di una staffa a molla.

Con l'ausilio del foro D2 è possibile sigillare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.

Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.

Ordinare il gancio di riscontro separatamente.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
Accessory
Gancio di riscontro 05528.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche