{"product":{"productId":"agid.32555","price":58.03,"name":"Chiusure a scatto forma B"},"currency":"EUR"}
- Per la chiusura semplice e sicura di porte e sportelli
- Compatibile con tutti i profili in alluminio
- In posizione chiusa sono sicure contro lo smontaggio
- Diversi tipi di azionamento
Descrizione
Materiale
Pressofusione di alluminio.
Tappi di copertura in plastica.
Tappi di copertura in plastica.
Versione
verniciato a polvere colore nero.
Tappi di copertura colore nero.
Tappi di copertura colore nero.
Nota
Per la chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il montaggio avviene senza trattamento meccanico dalla parte frontale con viti a cilindro o a testa bombata della grandezza M6. Protezione contro lo smontaggio in posizione chiusa.
In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).
In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiavi universali
a) Chiavi universali
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.