{"product":{"productId":"agid.36884","price":7.67,"name":"Chiusure a leva in acciaio o in acciaio inox con staffa a molla fino a 500N, fori di fissaggio coperti"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla fino a 500N, fori di fissaggio coperti, forma B
da
10,88 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla fino a 500N, fori di fissaggio coperti, forma A
da
7,67 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Nota
Chiusure a leva con staffa a molla per il bloccaggio e la chiusura sicura di sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine e simili. Il superamento del punto morto garantisce un bloccaggio resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata tramite il serraggio di una staffa a molla.
Con l'ausilio del foro D2 è possibile sigillare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
La forza di fissaggio viene applicata tramite il serraggio di una staffa a molla.
Con l'ausilio del foro D2 è possibile sigillare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
Accessory
Per 05537-1430841 gancio di riscontro 05537-9143161.
Per 05537-1430842 gancio di riscontro 05537-9143162.
Per 05537-2531071 gancio di riscontro 05537-9253191.
Per 05537-2531072 gancio di riscontro 05537-9253192.
Per 05537-1430842 gancio di riscontro 05537-9143162.
Per 05537-2531071 gancio di riscontro 05537-9253191.
Per 05537-2531072 gancio di riscontro 05537-9253192.