{"product":{"productId":"agid.35280","price":8.44,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa in lamiera, forza fino a 1000N, regolabili, fori di fissaggio visibili, versione corta, forma B, con fermo di sicurezza"},"currency":"EUR"}
- Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi
- Resistenza alle vibrazioni grazie al superamento del punto morto
- Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili
- Possono essere fissati o sigillati per prevenire l'allentamento accidentale
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Chiusure a leva con staffa di fissaggio per il sostegno e la chiusura sicuri di sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Con il superamento del punto morto, garantiscono una tenuta resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva.
Con l'ausilio del foro D2, è possibile piombare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una leva.
Con l'ausilio del foro D2, è possibile piombare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Su richiesta
Modello lucchettabile, con occhiello.
Nota disegno
Forma B con sicura
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro
1) Disposizione dei fori per montaggio con riscontro
Accessory
Riscontro 05540.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.