{"product":{"productId":"agid.36878","price":2.88,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 4400N, fori di fissaggio coperti, forma B"},"currency":"EUR"}
- Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi
- Le chiusure a leva sono avvitabili o rivettabili
- Possono essere fissati o sigillati per prevenire l'allentamento accidentale
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Nota
Chiusure a leva con staffa di serraggio per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Il superamento del punto morto garantisce un bloccaggio resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata tramite il serraggio di una staffa a molla.
Con l'ausilio del foro D2 è possibile sigillare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
La forza di fissaggio viene applicata tramite il serraggio di una staffa a molla.
Con l'ausilio del foro D2 è possibile sigillare o fissare le chiusure a leva per prevenire il distacco accidentale.
Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Ordinare il gancio di riscontro separatamente.
La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al gancio di riscontro.
Accessory
Gancio di riscontro 05536-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.