{"product":{"productId":"agid.36856","price":3.05,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla e compensazione della lunghezza integrata fino a 500N, fori di fissaggio coperti"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla e compensazione della lunghezza integrata fino a 500N, fori di fissaggio coperti, forma A
da
3,05 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa a molla e compensazione della lunghezza integrata fino a 500N, fori di fissaggio coperti, forma B
da
3,68 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Acciaio inox lucidato elettroliticamente.
Nota
Chiusure a leva con staffa a molla per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Il superamento del punto morto garantisce un bloccaggio resistente alle vibrazioni.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una staffa a molla. Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
La forza di fissaggio viene applicata serrando una staffa a molla. Le chiusure a leva possono essere avvitate o rivettate.
Nota disegno
Forma A: con molla integrata (max. +4 mm)
Forma B: con vite integrata per la regolazione manuale (max. +4 mm)
Forma B: con vite integrata per la regolazione manuale (max. +4 mm)