{"product":{"productId":"agid.3260","price":0.13,"name":"Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 300N, fori di fissaggio nascosti"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato a spessore e sigillato con rivestimento Top Coat.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio inox grezzo.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 300N, fori di fissaggio nascosti, forma A
da
1,06 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a leva in acciaio o acciaio inox con staffa di serraggio, forza fino a 300N, fori di fissaggio nascosti, forma B
da
2,28 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
zincato, passivato a spessore e sigillato con rivestimento Top Coat.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Chiusure a leva con staffa per fissare e chiudere in modo sicuro sportelli, coperchi di contenitori, rivestimenti di macchine ed elementi simili. Il superamento del punto morto garantisce la resistenza alle vibrazioni.
La forza di fissaggio si trasmette serrando una staffa di fissaggio.
Le chiusura e leve possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
La forza di fissaggio si trasmette serrando una staffa di fissaggio.
Le chiusura e leve possono essere avvitate o rivettate. Per il fissaggio dei componenti consigliamo l'utilizzo di viti a testa svasata.
Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.
Accessory
Riscontro 05526.
Riscontro 05531.
Riscontro 05531.