Chiusura girevole a compressione regolabile resina termoplastica nero 05582-20-0080
Sales unit
49,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Compression latch
Version 1
adjustable
Form definition
lockable
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
zinc
Component
colour
black
B=Width
110
H=Height
80
L=Length
128
B1
97
B2
76,3
D
18
D1
10
D2
M5
D3
5,5
H1
max.
60
H1
min.
10
H2
12,8
H3
10,4
L1
37
L2
40
L3
70
L4
105
L5
72
L6
82
L7
4
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
Le chiusure a compressione sono utilizzate principalmente su porte, sportelli, coperture e custodie che richiedono una maggiore forza di pressione sulla guarnizione per sigillare componenti soggetti a pressione.
La corsa di serraggio crea una forza di serraggio che comprime le guarnizioni. Questo conferisce loro un'elevata resistenza a vibrazioni, polvere e/o acqua.
La corsa di serraggio crea una forza di serraggio che comprime le guarnizioni. Questo conferisce loro un'elevata resistenza a vibrazioni, polvere e/o acqua.
Materiale
Corpo in poliammide termoplastica, rinforzata con fibra di vetro.
Maniglia e chiavistello in lega di zinco pressofuso.
Maniglia e chiavistello in lega di zinco pressofuso.
Versione
Alloggiamento nero.
Maniglia nera o cromata.
Maniglia nera o cromata.
Nota
Corsa di regolazione H1 regolabile tra 10 mm e 60 mm.
Spessore massimo del pannello porta 9 mm.
La corsa di serraggio è di 5 mm.
Protetto contro acqua e polvere grazie alla guarnizione dell'alloggiamento.
Chiusura a chiave unificata: ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Foro D1 sull'impugnatura a T e sul corpo per l'eventuale applicazione di un lucchetto supplementare.
Spessore massimo del pannello porta 9 mm.
La corsa di serraggio è di 5 mm.
Protetto contro acqua e polvere grazie alla guarnizione dell'alloggiamento.
Chiusura a chiave unificata: ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Foro D1 sull'impugnatura a T e sul corpo per l'eventuale applicazione di un lucchetto supplementare.
Modalità di utilizzo
Sbloccare la chiusura con la chiave. Aprire la maniglia a T per allentare la forza di serraggio e ruotarla di 90° (a destra o a sinistra) per aprire lo sportello.
Con un’ulteriore rotazione di 90°, la leva torna in posizione di chiusura. Richiudendo l'impugnatura a T, si genera la forza di serraggio che preme il chiavistello contro il telaio.
La chiusura può essere bloccata con la chiave o con un lucchetto supplementare.
Con un’ulteriore rotazione di 90°, la leva torna in posizione di chiusura. Richiudendo l'impugnatura a T, si genera la forza di serraggio che preme il chiavistello contro il telaio.
La chiusura può essere bloccata con la chiave o con un lucchetto supplementare.
Utilizzo
- Costruzione di macchine
- Quadri elettrici
- Costruzione di veicoli
- Attrezzature di laboratorio
- Industria dell'imballaggio
- Quadri elettrici
- Costruzione di veicoli
- Attrezzature di laboratorio
- Industria dell'imballaggio
Montaggio
1. Realizzare l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Fissare dal lato posteriore mediante dadi.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Fissare dal lato posteriore mediante dadi.
Fornitura
I dadi per le viti di fissaggio destinate ai componenti stampati a iniezione, insieme a 2 chiavi, sono inclusi nella fornitura.
Nota disegno
1) Apertura di montaggio
2) Guarnizione
2) Guarnizione
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.