Ginocchiera a uncino acciaio inox grezzo 05820-04-14000
Unità di vendita
67,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ginocchiera a uncino
Versione 2
with catch plate
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
plastica
Superficie
componente
resistente agli olii
Colore
Componente
rosso
F1=Forza di trazione N
3000
L=Lunghezza
247
A
35
A1
19
A2
8
Angolo di apertura
maniglia
155°
B
52
B1
36
B2
29
B3
57
B4
41
B5
34
Codice UNSPSC
31162800
Corsa di serraggio
L3
90
D
6,5
D1
8
Forza di tenuta
F2
N
4000
Forza manuale
FH
N
160
H
35
L1
68,2
L2
84
R
7
T
20
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
orizzontale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le ginocchiere a uncino sono particolarmente indicate per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello, in corrispondenza del gancio di chiusura.
Corsa: 0 - 5 mm.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello, in corrispondenza del gancio di chiusura.
Corsa: 0 - 5 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.