IT
Choose your Language
Denominazione
Ginocchiera a uncino
Versione 2
with catch plate
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
plastica
Superficie componente
resistente agli olii
Colore Componente
rosso
F1=Forza di trazione N
1500
L=Lunghezza
167
A
26
A1
13
A2
6,5
Angolo di apertura maniglia
153°
B
40
B1
28
B2
21,5
B3
43
B4
31
B5
24,5
Codice UNSPSC
31162800
Corsa di serraggio L3
70
D
5,2
D1
6
Forza di tenuta F2 N
2000
Forza manuale FH N
100
H
25,4
L1
45,5
L2
58
R
5,4
T
14
Tipo di impugnatura per morsa rapida
orizzontale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le ginocchiere a uncino sono particolarmente indicate per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello, in corrispondenza del gancio di chiusura.

Corsa: 0 - 5 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche