Morsetto a trazione Standard acciaio zincato e passivato 05815-05-03400
Unità di vendita
39,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsetto a trazione
Versione 1
Standard
Tipo di prodotto
mandrino pressore fisso
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
Materiale
Componente
plastica
Superficie
componente
resistente agli olii
Colore
Componente
rosso
L=Lunghezza
74,6
A
40
A1
25,4
A2
7,3
Angolo di apertura
braccio di sostegno
90°
Angolo di apertura
maniglia
50°
B
44
B1
30
B5
4
C
41,2
Codice UNSPSC
31162800
D
6,7
Forza di serraggio
F3
N
1100
Forza di tenuta
F1
N
3400
Forza manuale
FH
N
250
H
210
H1
153
L1
31,8
L2
14
M
1/2-13x2,5
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio. Staffa di fissaggio in acciaio colato.
Acciaio inox.
Acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato e passivato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Il morsetto a trazione è adatto per le operazioni in cui lo spazio laterale per il fissaggio è limitato. In questo caso, l'angolare d'appoggio della morsetto a trazione viene fissato dal basso alla piastra di supporto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.