IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
mini
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore fisso
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
65,8
M=Mandrino pressore
M6x40
A
12,7
A1
25,4
Angolo di apertura braccio di sostegno
95°
Angolo di apertura maniglia
60°
B
27
B1
39,7
B5
3
C
22,7
C1
9,6
Codice UNSPSC
31162800
D
5,2
Forza di serraggio F3 N
600
Forza di tenuta F1 N
800
Forza manuale FH N
100
H
104
L1
28,6
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05715-20-0800 e 05715-20-0910 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05885
05885-01
05887-01
05886
05887
05888
05280
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought