Dispositivo di bloccaggio rapido mini acciaio arancio puro RAL 2004 zincato 05700-08-00700
Unità di vendita
13,89 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
mini
Versione 2
piede verticale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Colore
Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
700
L=Lunghezza
50
M=Mandrino pressore
M5x40
A
15,9
A1
25,4
Angolo di apertura
braccio di sostegno
100°
Angolo di apertura
maniglia
56°
B
8
B1
4
B2
9
B3
5
C
27,2
C1
8
C2
4,75
Codice UNSPSC
31162800
D
4,4
Forza di serraggio
F3
N
200
Forza di serraggio
F4
N
400
Forza di tenuta
F1
N
300
Forza manuale
FH
N
50
H
85,7
L1
24,6
L2
20,8
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Mandrino di pressione con pressore in neoprene.
Accessory
Dischi di fissaggio per mandrini pressori 05891-01.
Mandrini pressori rigidi 05885-01.
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato 05887-01.
Mandrini pressori rigidi 05885-01.
Mandrini pressori con pressore in neoprene vulcanizzato 05887-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.