Riscontro acciaio da bonifica 05080-011
- Accessori ginocchiera a uncino
Unità di vendita
12,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riscontro
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
A
max.
19
A
min.
17
B1
42
Codice UNSPSC
31162800
D1
6,5
D2
9
H
23
H1
16
L3
39
L4
10
L5
7
L6
55
S1
3
S2
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
Acciaio da cementazione 1.0301.
Versione
Parti in acciaio zincate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.