Attrezzo di chiusura acciaio zincato e passivato 05827-05-020000
Unità di vendita
144,21 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Attrezzo di chiusura
Versione 2
with catch plate
Tipo di prodotto
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato e passivato
Materiale
Componente
plastica
Superficie
componente
resistente agli olii
Colore
Componente
rosso
F1=Forza di trazione N
16500
A
59,5
A1
24
A2
37
A3
18
A4
65
Angolo di apertura
maniglia
138°
B
74
B1
50
B3
28
B5
10
Codice UNSPSC
31162800
Corsa di regolazione
L min
270
Corsa di regolazione
L max.
320
Corsa di regolazione
L1 max.
88
Corsa di regolazione
L1 min.
38
Corsa di serraggio
L2
60
D
10,4
D1
10
D3
M10
Forza di tenuta
F2
N
20000
Forza manuale
FH
N
600
H
114,3
L6
87
L7
175
T
27
Tipo di impugnatura per morsa rapida
orizzontale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio. Corpo base e riscontro in acciaio colato.
Impugnatura in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Impugnatura in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione
zincato e passivato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.