Attrezzo di chiusura acciaio inox grezzo 05827-01-130000
Unità di vendita
313,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Attrezzo di chiusura
Versione 2
with catch plate
Tipo di prodotto
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
plastica
Superficie
componente
resistente agli olii
Colore
Componente
rosso
F1=Forza di trazione N
30000
A
85,8
A1
57,2
A2
11,2
A3
34,9
A4
57,2
B
79,4
B1
57,2
B3
80,5
B5
9,6
Codice UNSPSC
31162800
Corsa di regolazione
L min
249,6
Corsa di regolazione
L max.
278
Corsa di serraggio
L2
50
D
10,3
D1
12,7
D3
1/2"-13 UNC
Forza manuale
FH
N
500
H
93,8
L1
28,4
L5
187,7
L6
70
L7
146,3
T
28,6
Tipo di impugnatura per morsa rapida
orizzontale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Acciaio inox non trattato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Gli attrezzi di chiusura sono particolarmente indicati per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello in corrispondenza della leva a fermaglio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.